Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, что делает его идеальным для чувствительных напольных покрытий. Подшипник колеса выполнен по роликовой игольчатой технологии для максимальной долговечности. Общая высота конструкции составляет 158 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3470DIR125R05-20x45
EAN
4031582303438
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
70 kg
Грузоподъемность статическая
140 kg
Общая высота
158 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,31 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
20 mm
Длина Болт
45 mm
Корпус
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
102,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
37 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками