Kappa
9681TOP250P63 CL67
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Kappa |
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Дилер оборудования, Решения для тяжелого транспорта |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 1200 KG |
| грузоподъемность при 6 км/ч | 1000 KG |
| грузоподъемность, статическая | 2000 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| общая высота | 305 mm |
| Общая ширина | 110 mm |
| Общий вес | 5,47 KG |
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
| офсет (смещение) | 61 mm |
| Радиус поворота | 187,5 mm |
| поворотное соединение | 375 mm |
| Диаметр купола | 111 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Полиамид, тяжелый |
|---|---|
| материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет колесо | Natural white |
| протектор | Твердый Протектор |
| Диаметр колесо | 250 mm |
| Ширина протектор | 50 mm |
| Ширина колесо | 50 mm |
| Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
|---|---|
| Длина пластины | 135 mm |
| Ширина пластины | 110 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |