Novatech
FTP 200x60-Ø20 HL60
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Novatech | 
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Автономные мобильные роботы, Дилер оборудования, Поромышленный потребитель, Решения для тяжелого транспорта, Складские решения | 
| грузоподъемность при 4 км/ч | 1440 KG | 
| грузоподъемность при 6 км/ч | 1200 KG | 
| грузоподъемность, статическая | 2400 KG | 
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C | 
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C | 
| Общий вес | 5,37 KG | 
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость | 
Колесо
| Материал корпуса | Литье | 
|---|---|
| материал протектора | Полиуретан, Литой | 
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник | 
| Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) | 
| протектор | Мягкий Протектор | 
| Диаметр колесо | 200 mm | 
| Ширина протектор | 60 mm | 
| диаметр отверстия ось | 20 mm | 
| Длина хаб | 60 mm | 
| Ширина колесо | 60 mm | 
| Твердость протектор (A) | 92 Береговая А | 
| Твердость протектор (D) | 42 Береговая D | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         Datasheet
 Datasheet