Novatech
FTP 160x50-Ø20 HL60
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Novatech | 
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Автономные мобильные роботы, Дилер оборудования, Поромышленный потребитель, Решения для тяжелого транспорта, Складские решения | 
| грузоподъемность при 4 км/ч | 1100 KG | 
| грузоподъемность при 6 км/ч | 900 KG | 
| грузоподъемность, статическая | 1800 KG | 
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C | 
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C | 
| Общий вес | 2,57 KG, 2,62 KG | 
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость | 
Колесо
| Материал корпуса | Литье | 
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
| диаметр отверстия ось | 20 mm | 
| Длина хаб | 60 mm | 
| Ширина колесо | 50 mm | 
| Твердость протектор (A) | 92 Береговая А | 
| Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |