Kappa load
9651FTP250P63 CL67
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
грузоподъемность при 4 км/ч | 1440 KG |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Кронштейн
Цвет | Пассивированный голубым |
---|
Колесо
Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
---|