Kappa
9682TOO150P63
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Kappa |
---|---|
Приложения | Автомобильная промышленность, Дилер оборудования, Решения для тяжелого транспорта |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры |
грузоподъемность при 4 км/ч | 960 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 800 KG |
грузоподъемность, статическая | 1600 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 200 mm |
Общий вес | 4,12 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Чугун или кованый чугун, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Широкая, Усиленный |
повортный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
офсет (смещение) | 58 mm |
поворотное соединение | 270 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид, тяжелый |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 150 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 135 mm |
Ширина пластины | 110 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |