Agila
2470PJP100P30-11
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Consumator industrial, Cărucioare profesionale de curățenie, Instituții medicale, Mobilier pentru îngrijirea sănătății, Mobilier profesional |
|---|---|
| Nume produs | Agila |
| Tip produs | Rola pivotantă |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 135 mm |
| Lățime totală | 60 mm |
| Greutate totală | 0,58 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Tablă de oțel, medie |
|---|---|
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 38 mm |
| Raza de pivotare | 88 mm |
| Interferență pivotantă | 176 mm |
| Diametru cupolă | 60 mm |
Roată
| Material pentru corp | Polipropilenă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
| Diametru roată | 100 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Lățime roată | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |
Racord
| Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
|---|---|
| Diametrul găurii Șurub | 11 mm |