Kappa load
9650FTP250P64 CL97
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Nome do produto | Kappa load |
|---|---|
| Tipo de produto | Rodízio giratório |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 2160 KG |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 1800 KG |
| Capacidade de carga estática | 3600 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 305 mm |
| Largura geral | 140 mm |
| Peso global | 15,55 KG |
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
| rolamento giratório | Rolamento axial de esferas |
| Cor | Ferro-zink (transparente), Ferro-zink (transparente) |
| offset | 65 mm |
| Raio giratório | 195 mm |
| interferência giratória | 390 mm |
| Diâmetro do dome | 140 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Moldagem |
|---|---|
| Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da roda | Amarelo mel (RAL1005) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 250 mm |
| Largura do piso | 80 mm |
| Largura da roda | 80 mm |
| Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Encaixe
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
|---|---|
| Comprimento da placa | 175 mm |
| Largura da placa | 140 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 140 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 15 mm |