Kappa
9681FTP200P63 CL67 WH-w60
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Automóvel, Ferragista, Soluções de transporte pesado | 
|---|---|
| Nome do produto | Kappa | 
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão direcional | 
| Capacidade de carga a 4 km/h | 1200 KG | 
| Capacidade de carga a 6 km/h | 1000 KG | 
| Capacidade de carga estática | 2000 KG | 
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C | 
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C | 
| altura total | 245 mm | 
| Largura geral | 110 mm | 
| Peso global | 8,68 KG | 
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
| offset | 59 mm | 
| Raio giratório | 160 mm | 
| interferência giratória | 320 mm | 
| Diâmetro do dome | 111 mm | 
Roda
| Material do centro da roda | Moldagem | 
|---|---|
| Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido | 
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão | 
| Cor da roda | Amarelo mel (RAL1005) | 
| piso | Piso macio | 
| Diâmetro da roda | 200 mm | 
| Largura do piso | 60 mm | 
| Largura da roda | 60 mm | 
| Dureza do piso (A) | 92 Shore A | 
| Dureza do piso (D) | 42 Shore D | 
Encaixe
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular | 
|---|---|
| Comprimento da placa | 135 mm | 
| Largura da placa | 110 mm | 
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm | 
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm | 
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm | 
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm | 
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |