Kappa load
9652TOO250P63 CL67
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Nome do produto | Kappa load |
|---|---|
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 1320 KG |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 1100 KG |
| Capacidade de carga estática | 2200 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 305 mm |
| Largura geral | 116 mm |
| Peso global | 5,29 KG |
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
| rolamento giratório | Rolamento axial de esferas |
| Cor | Passivada a azul |
| offset | 61 mm |
| Raio giratório | 187,5 mm |
| interferência giratória | 375 mm |
| Diâmetro do dome | 111 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
|---|---|
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso |
| Cor da roda | Natural white |
| piso | Piso duro |
| Diâmetro da roda | 250 mm |
| Largura do piso | 50 mm |
| Largura da roda | 50 mm |
| Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Encaixe
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
|---|---|
| Comprimento da placa | 135 mm |
| Largura da placa | 110 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |