Delta
3640IEP200P63
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Automóvel, Consumidor industrial, Ferragista, Máquinas e equipamento para oficinas, Soluções de transporte pesado |
|---|---|
| Nome do produto | Delta |
| Tipo de produto | Rodízio giratório |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 450 KG |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 360 KG |
| Capacidade de carga estática | 900 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
| altura total | 250 mm |
| Largura geral | 94 mm |
| Peso global | 3,94 KG |
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
| rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor | Passivada a azul |
| offset | 55 mm |
| Raio giratório | 155 mm |
| interferência giratória | 310 mm |
| Diâmetro do dome | 94 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Alumínio |
|---|---|
| Material do piso da roda | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da roda | Preto |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 200 mm |
| Largura do piso | 50 mm |
| Largura da roda | 50 mm |
| Dureza do piso (A) | 68 Shore A |
Encaixe
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
|---|---|
| Comprimento da placa | 137 mm |
| Largura da placa | 105 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 105 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |