Alpha
3477IEP100P62
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Automóvel, Carros de compras, Catering, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobilidade urbana, Máquinas e equipamento para oficinas, Retalho e Logística, Soluções de armazenamento, Trading | 
|---|---|
| Nome do produto | Alpha | 
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total | 
| Capacidade de carga a 4 km/h | 200 KG | 
| Capacidade de carga estática | 400 KG | 
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C | 
| Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C | 
| altura total | 128 mm | 
| Largura geral | 75 mm | 
| Peso global | 1,18 KG | 
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
| offset | 41 mm | 
| Raio giratório | 123 mm | 
| interferência giratória | 246 mm | 
| Diâmetro do dome | 75 mm | 
Roda
| Material do centro da roda | Alumínio | 
|---|---|
| Material do piso da roda | Pneu elástico, preto, vulcanizado | 
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão | 
| Cor da roda | Metalizado | 
| piso | Piso macio | 
| Diâmetro da roda | 100 mm | 
| Largura do piso | 40 mm | 
| Largura da roda | 40 mm | 
| Dureza do piso (A) | 68 Shore A | 
Encaixe
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular | 
|---|---|
| Comprimento da placa | 105 mm | 
| Largura da placa | 80 mm | 
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm | 
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm | 
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 77 mm | 
| Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm | 
| Diâmetro do furo da placa | 9 mm | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         Datasheet
 Datasheet