Accessory
S70-10x35/10
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Nome do produto | Accessory |
|---|---|
| Tipo de produto | Acessório |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 80 KG |
| Capacidade de carga estática | 160 KG |
| altura total | 6 mm |
| Peso global | 0,04 KG |
Desempenho
| Resistência à corrosão |
|---|
Encaixe
| Tipo de fixação | Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo |
|---|---|
| Comprimento da espiga | 35 mm |