Integral

2046UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN:
4031582300239
Numer produktu:
00039276
Nie znalazłeś/-aś jeszcze odpowiedniego produktu, masz specjalne wymagania lub interesują Cię indywidualne rozwiązania? Skontaktuj się z nami.

Cena na żądanie

Ilość

Crossselling

Crossselling

Integral

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

Zestaw obrotowy z centralnym hamulcem dwufunkcyjnym: totalnym lub kierunkowym, Część nośna widelca z blachy stalowej, ocynkowanej z pasywacją żółtą, precyzyjne łożysko kulkowe obrotnicy, obudowa widelca z tworzywa, trzpień z mechanizmem hamulca centralnego, wykonanie krótkie . Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione. Wskazówka: Produkt z certyfikatem TÜV Süd.

Accessories

Accessories

Accessory

adapter with headless screw

Łącznik do sterowania hamulca za pomocą dźwigni z rury.  
Accessory

change lever 24S45 without set screw

Dźwignia włączająca (24 mm). Służy do przeniesienia funkcji hamowania na drugą parę kół.  
Accessory

change lever 28S45 w. set screw

 
Accessory

change lever 65S45 w. set screw

Dźwignia włączająca (65 mm). Służy do przeniesienia funkcji hamowania na drugą parę kół.  
Accessory

bearing bushing w. set screw WS7/16in

tuleja łożyskowa do mocowania prętu sterującego hamulcem centralnym  
Accessory

profile steel hexagon-11x1000