Wat is WeAssist™?
WeAssist is een innovatieve mobiliteitsoplossing waarmee verpleegkundigen een ziekenhuisbed merkbaar gemakkelijker van A naar B kunnen verplaatsen zonder de hulp van een tweede persoon. Het systeem registreert de impulsen die de gebruiker met zijn handen op het bed geeft en biedt de nodige ondersteuning voor bijna elke rijmanoeuvre dankzij intelligente software en het TENTE Integral Assist zwenkwiel. In principe, vergelijkbaar met een e-bike:
De verpleegkundige start de beweging – en WeAssist biedt de juiste ondersteuning. De mobiliteitsoplossing maakt het gemakkelijker om weg te rijden en te vertragen. Het helpt u rechtdoor te rijden en maakt het gemakkelijker om bochten te manoeuvreren. Het is ook een steuntje als de verpleegkundige een helling wil gradiënt wil opgaan. Op hellingen neemt het de snelheid weg en absorbeert het het zware gewicht van het bed. Met andere woorden: Als er hulp nodig is, biedt het precies de ondersteuning die een tweede persoon zou bieden bij het vervoer van het bed en de patiënt.
Een ander beslissend pluspunt: De verpleegkundige staat gewoon bij het bed en gaat aan de slag. Voorafgaande kennis- of introductietraining? Niet nodig! De bediening is volledig intuïtief. Trouw aan het motto: Eenvoudig te werk.
Welke voordelen biedt WeAssist™?
Verbeterde ergonomie
WeAssist verlicht de last voor verpleegkundigen en helpt hen een verkeerde houding te vermijden. De gebruiker bespaart stroom en beschermt zijn rug en gewrichten. Op deze manier helpt WeAssist de arbeidsomstandigheden te verbeteren, de tevredenheid van medewerkers te verhogen en ziekteverlof te verminderen.
Meer efficiëntie
Met WeAssist kan een ziekenhuisbed gemakkelijker door slechts één persoon worden verplaatst. Hierdoor kan het systeem workflows versnellen, de productiviteit verhogen en flexibeler gebruik te maken van human resources. Het resultaat: een duidelijke verhoging van de efficiëntie.
Lagere kosten
WeAssist bespaart tijd en vooral geld. Dit komt doordat het systeem eenvoudig en kosteneffectief kan worden geïntegreerd. De installatie van veel bestaande bedsystemen gebeurt zelfs via plug-and-play. Bij later gebruik maakt het een verscheidenheid aan efficiëntieverbeteringen in ziekenhuisactiviteiten mogelijk en zorgt het dus voor een meetbare kostenreductie.


Ervaar WeAssist™ live en in kleur!
Klaar om de werkomstandigheden voor zorgverleners te verbeteren? Wilt u dat wij u rechtstreeks ter plaatse bezoeken? Geen probleem: Of het nu in uw productie-, ziekenhuis- of verpleegfaciliteit is, onze experts zullen u bezoeken en onze mobiliteitsoplossing meenemen. Dit geeft u de mogelijkheid om WeAssist live te ervaren in uw gebruikelijke werkomgeving.
Als alternatief willen we u graag uitnodigen om WeAssist bij ons nader te bekijken op de TENTE Campus in Wermelskirchen, Duitsland. Hier vindt u een uitdagend parcours waarop u met onze baanbrekende mobiliteitsoplossingen door een grote verscheidenheid aan rijsituaties kunt rijden - van manoeuvreren in bochten tot het beheersen van hellingen omhoog en omlaag.
Klinkt interessant? Klik dan op de knop 'Contact opnemen' op deze pagina! Vul dan gewoon ons contactformulier in en wij nemen onmiddellijk contact met u op om een gezamenlijke afspraak te maken. Dus, wanneer past het u?
Gemaakt voor strenge hygiënenormen
Hygiëne speelt een doorslaggevende rol bij ziekenhuis zwenkwielen. Onze zwenkwielen en wielen voldoen daarom aan de strengste hygiënenormen zonder compromissen. Het WeAssist-systeem is speciaal ontwikkeld voor veelvuldig reinigen in wasstraten. Natuurlijk ondersteunen we onze klanten in de gezondheidszorg met een breed scala aan andere mobiliteitsoplossingen die langdurig wasbaar, extreem duurzaam en spoorloos zijn.
Om roest en corrosie effectief te voorkomen, zijn alle metalen componenten van onze permanent wasbare zwenkwielen en wielen gemaakt van roestvrij staal. Daarnaast zijn veel van onze ontwikkelingen afhankelijk van hydrolysebestendige materialen die hun eigenschappen en werking behouden, zelfs na langdurige blootstelling aan water en dankzij hun uitstekende eigenschappen helpen ze de vorming van mogelijk schadelijke bacteriën, virussen, schimmels en andere pathologische ziektekiemen te verminderen.
Een andere oplossing uit onze portfolio om de hygiënenormen te handhaven: niet-markerende wielen met minder slijtage. Ze laten minder resten achter op vloeren en zijn een belangrijke bouwsteen om kruisbesmetting tussen verschillende ruimtes te voorkomen.


En de winnaar is: WijAssisteren!
Onze pioniersgeest en onze moed om te veranderen zijn beloond: Met WeAssist hebben we een innovatief zwenkwiel ontwikkeld dat nieuwe normen stelt op het gebied van bed- en patiënttransport - en dat nu onderscheidend is!
De Red Dot design Award is een van 's werelds belangrijkste design. In de categorie design worden elk jaar de beste industrieel vervaardigde producten gekozen. En in 2025 trad WeAssist toe tot de club!
Onze mobiliteitsoplossing werd eind 2024 voor het eerst gepresenteerd aan een breed publiek bij MEDICA in Düsseldorf en is al op weg om een groot succes te worden.