Kappa
9682FTP200P63 CL67 WH-w60
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Kappa |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu |
| Kravnesība pie 4 km/h | 1200 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 1000 KG |
| Statiskā kravnesība | 2000 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 245 mm |
| Kopējais platums | 116 mm |
| Kopējais svars | 8,87 KG |
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
| Ofsets | 59 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 160 mm |
| Grozāms savienojums | 320 mm |
| Kupola diametrs | 111 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Liešana |
|---|---|
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Riteņa diametrs | 200 mm |
| Protektora platums | 60 mm |
| Riteņa platums | 60 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 135 mm |
| Plāksnes platums | 110 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |