Alpha
3477PVR080P30-13
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Automobiļi, Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Iepirkumu ratiņi, Mazumtirdzniecības loģistika, Medicīnas iestādes, Noliktavu risinājumi, Pilsētu mobilitāte, Rūpnieciskais patērētājs, Tirdzniecība, Ēdināšana |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Alpha |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Kravnesība pie 4 km/h | 150 KG |
| Statiskā kravnesība | 300 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 108 mm |
| Kopējais svars | 0,92 KG |
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
| Ofsets | 44,5 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 121 mm |
| Grozāms savienojums | 242 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
|---|---|
| Protektora materiāls | Cietā gumija, melna |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Riteņa diametrs | 80 mm |
| Protektora platums | 35 mm |
| Protektora cietība (A) | 85 Krasts A |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
|---|---|
| Skrūves atveres diametrs | 13 mm |