쇼핑카트는 서비스라이프 10년안에 수천 킬로미터를 이동합니다.
사용기간동안 상당 부분 마모되는 캐스터는 유지보수 작업이 필요합니다. 이 경우에, 자원을 낭비하지않도록 환경문제를 고려하는 회사가 있습니다. TENTE는 ShopBox에서 실제로 필요한 부분만 교체할 수 있도록 제안을 합니다. 그 결과로 지속가능성이 향상되고 비용이 절감됩니다.
초기 상황
ShopBox는 쇼핑 카트를 세척, 소독 및 수리하는 서비스를 제공합니다. 더러워진 본체, 망가진 어린이 시트, 삐걱거리거나 움직이지 않거나 잘못된 방향으로 움직이는 쇼핑 카트를 보수합니다. 문제가 있는 카트는 필요한 경우 교체됩니다.
환경 영향 및 높은 비용
그러나 일반적으로 캐스터와 포크는 함께 고정되어 있습니다. 이로 인해 장치의 일부에 결함이있는 경우 손상되지 않은 구성 요소를 계속 사용할 수 없으므로 전체 캐스터를 불필요하게 교체해야합니다. 전체 캐스터의 교체는 유지 보수 케이스의 약 30 %에서만 실제로 필요합니다. 나머지 70 %에서는 휠 교체가 이동성 복원에 충분합니다. 그 이유는 휠 포크의 수명주기가 길기 때문입니다. 휠 교체가 필요하고 포크가 휠에 걸려있는 경우 결함이있는 휠과 함께 포크를 처리 할 수밖에 없습니다.
독일 시장에서만 2천만 대가 넘는 쇼핑 카트가 사용되며, 정기적인 유지보수가 필요합니다. 따라서 제품디자인은 자원과 환경의 사용에 초점을 맞추어야합니다.
그러나, 일반적으로 캐스터의 휠과 포크는 고정되어 있습니다. 이로인해 일부 결함에도 손상되지 않은 캐스터를 계속 사용할 수 없으므로, 캐스터를 불필요하게 교체하게 됩니다. 전체 캐스터의 교체는 유지보수 사례의 약 30%정도만 필요한것으로 알려져 있습니다. 나머지 70%의 경우는, 휠만 교체해도 충분히 사용 가능합니다. 그 이유는 휠 포크의 수명주기가 더 길어서 입니다. 고정된 캐스터는 휠만 교체할 대안이 없으므로, 휠 교환때문에 사용가능한 휠 포크도 버려지게 되는 것입니다.
결과: 불필요한 낭비 및 비용 증가. 대안: TENTE 캐스터.
ShopBox는 TENTE 쇼핑트롤리 전용 캐스터를 사용합니다. 이 제품특징은, 포크와 휠은 리벳되어 있지 않고, 볼트로 체결되어 있습니다. 장점은, 수리가 필요한 부품만을 별도로 교체 할 수 있는 것입니다. 예를 들어, 캐스터 포크는 교체하지 않고, 손상된 휠 만 교체하는 것입니다.
볼트 연결방식은 추가 장점이 있습니다. 캐스터 포크와 휠이 리벳방식이 아니므로, 휠을 체결하기가 쉽습니다. 캐스터는 더 쉽고 빠르게 탈착 할 수 있습니다. 캐스터 세척이나 청소가 필요한 경우에도, 마찬가지로 분리하면, 더 쉽고 깨끗하게 세척할 수 있습니다.
유지 보수가 완료되고 캐스터가 재조립되면 솔루션의 이점이 명확해집니다. 볼트 연결은 리벳 체결보다 더 유연하고 환경친화적입니다.
"TENTE 덕분에 비용의 2/3를 절감하고, 환경을 보호할 수 있습니다."
Hans-Peter Vetvicka, ShopBox 제너럴 매니저
TENTE 솔루션은 ShopBox와 지속 가능성, 유지 보수 용이성 및 비용 효율성 측면에서 가치를 고객에게 인정 받았으며, 자원을 보존하고 환경 부담을 크게 줄여 줄 뿐 아니라 비용 또한 2/3 가량 절약 할 수 있습니다.
이는 연간 4만세트 캐스터 정비 서비스를 제공하는 ShopBox에게 매우 큰 혜택입니다. 또한, 휠과 포크를 개별적으로 분리 할 수있으므로, 유지보수 프로세스가 효율적으로 향상됩니다.