コア属性
| アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, ハードウェアディーラー, 倉庫ソリューション, 自動車, 自律走行搬送ロボット, 重量物搬送ソリューション |
|---|---|
| 製品名 | Novatech |
| 4km/hの耐荷重 | 1680 KG |
| 6km/hの耐荷重 | 1400 KG |
| 静荷重 | 2800 KG |
| 温度範囲(最小) | -10 °C |
| 温度範囲(最大) | 60 °C |
| 総重量 | 7.12 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
車輪
| 本体材質 | 鋳造 |
|---|---|
| トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | ハニーイエロー(RAL1005) |
| 車輪径 | 250 mm |
| トレッド幅 | 60 mm |
| 車軸穴径 | 25 mm |
| ハブの長さ | 62 mm |
| 車輪幅 | 60 mm |
| トレッドの硬度(A) | 92 ショアA |
| トレッドの硬度(D) | 42 ショアD |