コア属性
| アプリケーション | ハードウェアディーラー, 自動車, 重量物搬送ソリューション | 
|---|---|
| 製品名 | Kappa | 
| 製品タイプ | トータルロック付き自在キャスター、前方向 | 
| 4km/hの耐荷重 | 1200 KG | 
| 6km/hの耐荷重 | 1000 KG | 
| 静荷重 | 2000 KG | 
| 温度範囲(最小) | -10 °C | 
| 温度範囲(最大) | 60 °C | 
| 取付高 | 245 mm | 
| 全幅 | 116 mm | 
| 総重量 | 8.87 KG | 
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 | 
ハウジング
| 材料 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 | 
|---|---|
| フォーク形状 | 幅広い、強化版 | 
| 旋回ベアリング | 2つのポールレース、強化版またはステンレス | 
| 色 | 青色被膜保護 | 
| オフセット | 59 mm | 
| 旋回半径 | 160 mm | 
| 旋回径 | 320 mm | 
| ドーム径 | 111 mm | 
車輪
| 本体材質 | 鋳造 | 
|---|---|
| トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 | 
| ベアリング | 精密ボールベアリング | 
| トレッド | ソフトトレッド | 
| 車輪色 | ハニーイエロー(RAL1005) | 
| 車輪径 | 200 mm | 
| トレッド幅 | 60 mm | 
| 車輪幅 | 60 mm | 
| トレッドの硬度(A) | 92 ショアA | 
| トレッドの硬度(D) | 42 ショアD | 
フィッティング
| フィッティングタイプ | 長方形プレート | 
|---|---|
| プレート長 | 135 mm | 
| プレート幅 | 110 mm | 
| プレート穴長(最小) | 75 mm | 
| プレート穴長(最大) | 80 mm | 
| プレート穴幅(最小) | 75 mm | 
| プレート穴幅(最大) | 105 mm | 
| プレート穴径 | 11 mm |