コア属性
| アプリケーション | 医療機関, 医療用ベッドおよびストレッチャー |
|---|---|
| 製品名 | Integral |
| 製品タイプ | 自在キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 150 KG |
| 4km/hの耐荷重 | 150 KG |
| 静荷重 | 450 KG |
| 温度範囲(最小) | -25 °C |
| 温度範囲(最大) | 80 °C |
| 取付高 | 229 mm |
| 全幅 | 70 mm |
| 総重量 | 1.55 KG |
| 認証 | TÜV SÃ1⁄4dによるテストと監視 |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | スチール、中量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | クローズ |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 色 | グレーホワイト(RAL9002), グレーホワイト(RAL9002) |
| オフセット | 60 mm |
| 旋回半径 | 160 mm |
| 旋回径 | 320 mm |
| ドーム径 | 70 mm |
車輪
| 本体材質 | ポリアミド |
|---|---|
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング、封止 |
| トレッド色 | スレートグレー(RAL7015), スレートグレー(RAL7015) |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | スレートグレー(RAL7015) |
| 車輪径 | 200 mm |
| トレッド幅 | 35 mm |
| 車輪幅 | 35 mm |
| トレッドの硬度(D) | 59 ショアD |
フィッティング
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
|---|---|
| ボルト径 | 28 mm |
| ボルト長 | 45 mm |
| ボルトねじ位置 | 19 mm |
| ボルト取付穴数 | 2 |