Ruota girevole 50 mm
Agila
Numero d’ordine:
990032138
EAN:
4031582415025
Codice prodotto:
2470PJO050P40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di accia...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 50 mm che assicura manovrabilità ottimale. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge gli 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.