Ruota 250 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199838765
EAN:
4031582331059
Codice prodotto:
FTP 250x50-Ø30 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, dotata di cuscinetti a sfere...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e precisi. Le dimensioni comprendono un diametro di 250 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 30 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 2400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali