Ruota 160 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199837289
EAN:
4031582329568
Codice prodotto:
FTP 160x50-Ø25 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 160 mm, larg...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 160 mm, larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, dotata di foro assiale da 25 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 1500 kg, mentre quella dinamica raggiunge 1100 kg a 4 km/h e 900 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali