Accessory
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert
Downloads
CAD Service
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Nome del prodotto | Accessory |
|---|---|
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Peso complessivo | 0,14 KG |
Fitting
| Fissaggio ad espansore (minimo) | 27 mm |
|---|---|
| Fissaggio ad espansore (massimo) | 30 mm |