Accessory
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
| Název produktu | Accessory |
|---|---|
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková hmotnost | 0,14 KG |
Montáž
| expandér (minimální) | 27 mm |
|---|---|
| expandér (maximální) | 30 mm |