A poliuretán (PUR) széles körben használatos kerekek és görgők futófelületének anyagaként. A PUR-nak elasztikus jellemzői vannak, emellett nagyon teherbíró. Robusztussága miatt az anyag ideális olyan görgők és kerekek gyártásához, amelyeknek nehéz terheket kell szállítaniuk
A poliuretán padlóbarát futófelületet képez, mivel elasztikus, kopásálló, valamint nagyon jól ellenáll számos közegnek. A PUR-ból készült futófelületet az alacsony gördülési ellenállás jellemzi, ami kiváló kényelmes mozgást eredményez. Nagyon magas vagy alacsony hőmérsékletek esetén azonban a poliuretán nem javasolt megoldásként. Ilyen körülmények között a teherbírás csökkenhet és a merevség fokozódhat.
Segítünk Önnek megtalálni a megfelelő futófelületet a kerekei és görgői számára, akár poliuretán, gumi, rozsdamentes acél vagy bármely más anyagról legyen is szó. Vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha kérdése van a termékeinkkel kapcsolatban, vagy egyedi, speciális megoldást igényel, a szakértelmünk és tapasztalatunk a rendelkezésére áll.
A poliuretán padlóbarát futófelületet képez, mivel elasztikus, kopásálló, valamint nagyon jól ellenáll számos közegnek. A PUR-ból készült futófelületet az alacsony gördülési ellenállás jellemzi, ami kiváló kényelmes mozgást eredményez. Nagyon magas vagy alacsony hőmérsékletek esetén azonban a poliuretán nem javasolt megoldásként. Ilyen körülmények között a teherbírás csökkenhet és a merevség fokozódhat.
Segítünk Önnek megtalálni a megfelelő futófelületet a kerekei és görgői számára, akár poliuretán, gumi, rozsdamentes acél vagy bármely más anyagról legyen is szó. Vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha kérdése van a termékeinkkel kapcsolatban, vagy egyedi, speciális megoldást igényel, a szakértelmünk és tapasztalatunk a rendelkezésére áll.
Kapcsolatba lépni
Érdekli az egyedi megoldások?
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com