P
Présentoirs de magasin - bon roulage et immobilité garantie
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: P
Pneumatiques : confort de conduite excellent même sur sols irréguliers
Polyuréthane comme bandage de roue
Precision and cone ball bearing
Présentoirs de magasin - bon roulage et immobilité garantie
Properties of roller bearings
Propriétés des pneus caoutchouc
Propriétés des roulettes d'ameublement
Propriétés des roulettes d'équipement
Propriétés des roulettes en acier inoxydable
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Présentoirs de magasin - bon roulage et immobilité garantie

Les présentoirs mobiles sont utilisés principalement dans les supermarchés, les magasins et les aéroports. Tandis que dans les supermarchés, les présentoirs sont utilisés pour les fruits et légumes et sont ainsi placés chaque soir dans des chambres froides, les magasins de modes quant à eux les utilisent afin de positionner soigneusement les articles promotionnels et par conséquent promouvoir les ventes. Dans les librairies des aéroports, les présentoirs servent à mettre en avant les livres les plus populaires devant l’entrée pour les passagers en partance. La mobilité et la manœuvrabilité de ces systèmes doivent être garanties en permanence, autant que leur système de blocage actionné au pied qui permet de les immobiliser. Cela demande donc des roulettes spéciales pour les présentoirs de magasins. 

Les présentoirs de magasin doivent toujours être manœuvrés dans des espaces confinés. Cela nécessite donc des roulettes pivotantes capables d'être bougées dans tous les sens. Si des roulettes de mauvaise qualité sont utilisées, l'effort requis pour pousser les présentoirs sera plus élevé. Cela aura, à terme, un effet négatif sur la santé des employés. Les roulettes doivent assurer un bon confort de conduite et avoir une forte capacité de charge. Il doit toujours être possible de déplacer le présentoir, pas seulement lorsqu'il est vide mais aussi lorsqu'il est complètement rempli. Par conséquent, lorsque l'on détermine la capacité de charge nécessaire, le poids total doit être pris en compte.

Les roues jumelées Linea combinées de TENTE
Les roulettes jumelées des séries Linea combinées de TENTE ont un verrouillage de roulette robuste. Le blocage de roue et le blocage directionnel sont complètement séparés l'un de l'autre. Cela garantit que la roulette peut être totalement verrouillée, mais aussi rouler agréablement quand le blocage est relâché. Les roulettes ont un corps de roue polyamide et un bandage polyuréthane. Des versions conductrices d'électricité, en acier inoxydable sont également disponibles. 
Nous serons ravis de répondre à vos questions au sujet des roulettes pour les présentoirs de magasin en détail - contactez notre équipe expérimentée. Si besoin, nous sommes à votre disposition pour développer des solutions innovantes et personnalisées.
Retour à la page d'accueil
TENTE RUEDAS, S.A.
Rua Manuel Assunção Falcão, nº321 Lt.12 
4475-041 Avioso (Santa Maria)
Maia
Portugal