A
Avantages des plateaux triangulaires
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: A
Autres domaines d'application pour les chaises pivotantes
Autres types de roulement de roue
Avantages d'un bandage caoutchouc
Avantages des plateaux triangulaires
Avantages et inconvénients des roulettes en plastique
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Avantages des plateaux triangulaires

Les plateaux triangulaires -ou tripodes- sont un excellent moyen de transporter de fortes charges tout en assurant une très bonne manoeuvrabilité. Trois roulettes sont attachées à une platine, elle même attachée à l'équipement par le biais d'une platine de fixation. La capacité de charge individuelle de chaque roulette se trouve ainsi multipliée.

Grâce à leur très forte capacité de charge, les tripodes sont adaptées aux applications forte charge. De plus, la structure et le positionnement des roulettes rendent facile la manoeuvre des charges même dans les espaces les plus exigus. C'est un énorme avantage au théâtre et pour les scénographies, par exemple, si l'équipement de scène lourd doit être déplacé régulièrement. 
Grâce à leur robustesse et longévité, les roulettes peuvent supporter des charges en permanence. Elles peuvent aussi être utilisées sur une grande variété de revêtements de sols et ainsi répondre à toutes les exigences en matière de mobilité. Un autre avantage important pour les théâtres et scènes: les tripodes se déplacent en silence afin de remplir leur fonction parfaitement, même durant une représentation. 

Structure du tripode et variantes 
Les séries 3470 de TENTE pour tripodes ont une chape en acier embouti et un roulement pivot à double chemin de billes. La fixation est une platine avec trous filetés. La capacité de charge varie selon la version. Différentes versions de roues et tailles peuvent être utilisées sur demande. Des diamètres de roues de 100mm à 250mm peuvent être employées, par exemple, et la capacité de charge va de 160kg à 1000kg. Des roulements à billes de haute qualité améliorent le confort de conduite et la manoeuvrabilité de toutes les versions de roues. Pour le corps de roue, par exemple, on peut utiliser du polyamide ou de l'aluminium, alors que le polyuréthane ou les bandes de roulements élastiques seront utilisés pour le bandage. Si besoin, des solutions spéciales sont aussi possibles pour répondre aux besoins personnalisés.
Retour à la page d'accueil
TENTE RUEDAS, S.A.
Rua Manuel Assunção Falcão, nº321 Lt.12 
4475-041 Avioso (Santa Maria)
Maia
Portugal