F
Fixations expansibles pour tubes ronds ou carrés
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: F
Facteurs influençant la résistance au pivotement
Find castors for tool trolleys
Fixations expansibles pour tubes ronds ou carrés
Fixed castors
Fonctions importantes des roulettes de chariots libre service
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Fixations expansibles pour tubes ronds ou carrés

Ce type de fixations appartient au groupe des fixations à tube. Il se compose d’une vis cylindrique, de deux éléments coniques et d’un élément expansible ou d’une cale de serrage.

Il y a divers facteurs à prendre en compte pour trouver la fixation idéale : la roulette doit pouvoir supporter au moins la charge spécifiée et les dimensions de l’équipement ainsi que le diamètre de la roue sont également pertinents. Les dimensions internes du tube et la forme du tube – carrée ou ronde – sont également importants pour sélectionner la fixation appropriée. La longueur du tube et la hauteur de la bride doivent également être prises en compte. 
Si les précautions appropriées ne sont pas prises, une roulette munie d’une fixation expansible peut se détacher accidentellement du tube en raison des forces appliquées. Des dispositifs anti-rotation ont été mis au point pour éviter que cela ne se produise et pour garantir le blocage des roulettes. Ces dispositifs peuvent être positifs ou négatifs. 
Si les précautions appropriées ne sont pas prises, une roulette munie d’une fixation expansible peut se détacher accidentellement du tube en raison des forces appliquées. Des dispositifs anti-rotation ont été mis au point pour éviter que cela ne se produise et pour garantir le blocage des roulettes. Ces dispositifs peuvent être positifs ou négatifs.
Retour à la page d'accueil
TENTE RUEDAS, S.A.
Rua Manuel Assunção Falcão, nº321 Lt.12 
4475-041 Avioso (Santa Maria)
Maia
Portugal