Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de roue de 75 mm. Les dimensions totales présentent une hauteur hors tout de 103 mm. La capacité de charge dynamique atteint 60 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 120 kg. Cette roulette convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2477PJP075R47-24-27
EAN
4031582326710
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Capacité de charge statique
120 kg
Hauteur
103 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,45 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Type de fixation
Fixation expansible synthétique, carrée
Fixation expansible (maximum)
27 mm
Fixation expansible (minimum)
24 mm
Housing
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
160 mm
Déport
24 mm
Rayon d'encombrement
80 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Poignée (ensemble)
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
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
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
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
Accessoires

Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Cet accessoire pour roulette est un expandeur conçu pour s'adapter aux tubes dont le diamètre intérieur varie de 32 mm à 35 mm, offrant ainsi une solution de fixation polyvalente pour différentes applications industrielles. Avec un poids de seulement 0,17 kg, ce composant léger facilite l'installation tout en maintenant une robustesse suffisante pour assurer une connexion fiable et durable entre la roulette et son support.

Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 36 à 40 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,18 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures tubulaires standard tout en maintenant les performances mécaniques requises.

Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 24 mm à 27 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable grâce à son mécanisme d'expansion qui garantit un serrage uniforme sur toute la plage de diamètres supportés.

Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 27 à 30 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures existantes tout en maintenant les performances mécaniques requises.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 75 mm
Roulette pivotante 75 mm
Agila
2470PJP075R47-24/27

La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 3 km/h et une charge statique de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, mobilier et présentoirs de magasin.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 75 mm
Roulette pivotante 75 mm
Agila
2470PJP075R47-24/27

La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 3 km/h et une charge statique de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, mobilier et présentoirs de magasin.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg