Roue 50 mm
Supratech
EAN:
4031582457261
Réf. produit :
PJI050x19-Ø8 VERDE
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Supratech est une roue de diamètre 50 mm dotée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 1...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Supratech est une roue de diamètre 50 mm dotée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 19 mm, montée sur un corps en polypropylène. Le moyeu lisse avec entretoise présente une longueur de 21,5 mm et un alésage de 6 mm pour l'axe. Cette roue supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage