Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Supratech est une roue de diamètre 50 mm dotée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 19 mm, montée sur un corps en polypropylène. Le moyeu lisse avec entretoise présente une longueur de 21,5 mm et un alésage de 6 mm pour l'axe. Cette roue supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PJI050x19-Ø8 NEGRA
EAN
4031582457285
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,02 kg
Nom du produit
Supratech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
6 mm
Longueur de moyeu
21,5 mm
Largeur du bandage
19 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage