Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements à rouleaux inoxydables, avec un moyeu de 58 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
UAD160x40-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582452860
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0,67 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (D)
60 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Roulement
Roulements rouleaux, inoxydable
special-features-image
Caractéristiques spéciales