INFORMATION GÉNÉRALE

La mobilité pour le changement démographique

Selon les Nations Unies, la proportion mondiale des personnes de plus de 65 ans augmentera à 15,6 pour cent d’ici l’an 2050. En 2010, on en dénombrait à peine la moitié. De plus, les recherches montrent que l’Europe compte parmi les régions les plus âgées du monde avec un âge moyen de 39 ans.

Selon les Nations Unies, la proportion mondiale des personnes de plus de 65 ans augmentera à 15,6 pour cent d’ici l’an 2050. En 2010, on en dénombrait à peine la moitié. De plus, les recherches montrent que l’Europe compte parmi les régions les plus âgées du monde avec un âge moyen de 39 ans. En 2016, le nombre des personne de plus de 65 ans sur le continent européen était de 115,8 millions. D'ici 2060, cette valeur pourrait augmenter de près de 60 pour cent. Au niveau mondial, le Japon est en tête : les recherches soulignent que la part de la population japonaise de plus de 65 ans pourrait augmenter à plus de 40 pour cent d’ici 2060. Aux États-Unis, l’âge moyen de la population sera supérieur à 40 ans d’ici 2050. À titre de comparaison, en 2000, cette moyenne était encore à environ 35 ans.

Avec ce changement démographique, le nombre de personnes hospitalisées s'accroît partout dans le monde. Hôpitaux et maison de soins font face au challenge de s'adapter à ces changements. C'est là que nous pouvons aider. Notre compagnie a un rôle majeur dans le secteur médical, offrant un large portefeuille de produits - et les bonnes réponses aux challenges techniques du futur.