INFORMATION GÉNÉRALE

La science des matériaux au service des applications fortes charges

Pour les applications exigeantes dans le secteur des charges lourdes, les solutions en polyuréthane sont demandées car elles répondent aux exigences extrêmes. En particulier pour ce qui est de la résistance, de la stabilité et de la vitesse. Ici, les polyuréthanes de qualité standards ne suffisent pas.

Grâce à nos années d'expérience, nous sommes en mesure de fabriquer des matériaux performants. Des mélanges de matériaux dont les propriétés dépassent de loin celles des exigences moyennes et qui sont adaptés avec exactitude au profil spécifique de votre application. Ce faisant, les paramètres de processus décisifs sont le rapport de mélange des différents composants, la durée du processus de moulage ainsi que la régulation de la température à laquelle les composants sont transformés. Grâce à la sélection des matières premières et à l’ajout de certains additifs, nous obtenons des produits ciblés. À commencer par des solutions antistatiques pour aller jusqu’au réglage de la dureté Shore, en passant par des variantes résistant à l'hydrolyse et des roues à la charge et à la vitesse optimisées.

Sur demande, nous pouvons aussi vous fournir des produits fabriqués avec notre polyuréthane Ultratech haute performance - si vous avez besoin d'une solution personnalisée pour les systèmes de transport autonomes, par exemple, ou pour les applications spécifiques similaires dans le secteur de la forte charge.