- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par capacité de charge
-
Usage intensif extrême | > 1.500 kg
Roues très forte charge
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un moyeu en fonte de 90 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 4320 kg et des capacités dynamiques de 1800 kg à 6 km/h ou 2160 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 300 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, un moyeu en fonte d'une longueur de 62 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre équipé d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 3360 kg et des capacités dynamiques de 1400 kg à 6 km/h ou 1680 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles incluant l'aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, l'automobile OEM, la manutention et les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé de 80 mm de largeur présente un diamètre de 200 mm, un alésage d'essieu de 25 mm et une longueur de moyeu de 92 mm, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 3360 kg, adaptée aux applications industrielles exigeantes incluant l'aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, l'automobile OEM, l'équipement médical et les systèmes logistiques.
Roue 125 mm
La roue Duratech en polyamide forte charge présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 50 mm, un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 2040 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 4080 kg. Sa bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue, garantissant une résistance homogène pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 300 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 300 mm et une largeur de bande de 80 mm, avec un moyeu d'une longueur de 92 mm et un alésage d'axe de 30 mm de diamètre, équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue offre une capacité de charge statique maximale de 4000 kg et des capacités de charge dynamique de 2400 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles lourdes nécessitant mobilité et fiabilité.
Roue 250 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 40 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 8400 kg, tandis que sa charge dynamique est de 4200 kg à 4 km/h et de 3500 kg à 6 km/h.
Roue 300 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 300 mm, une largeur de bande de 100 mm et une longueur de moyeu de 120 mm, avec un alésage d'axe de 40 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 5200 kg et des capacités dynamiques de 3120 kg à 4 km/h ou 2600 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 300 mm
La roue Novatech est une roue industrielle en fonte équipée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm et d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 300 mm avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. Sa capacité de charge statique atteint 2800 kg, tandis que sa charge dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 1680 kg à 4 km/h et 1400 kg à 6 km/h, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles lourdes.
Roue 100 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2800 kg.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 125 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 3400 kg, tandis que sa charge dynamique est de 2040 kg à 4 km/h et de 1700 kg à 6 km/h.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec un diamètre de 150 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm, dotée d'un moyeu de 60 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue dont la bande de roulement est identique au corps de roue offre une capacité de charge statique de 4200 kg et des capacités de charge dynamique de 2520 kg à 4 km/h et 2100 kg à 6 km/h.
Roue 160 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 4500 kg et des capacités de charge dynamique de 2700 kg à 4 km/h et 2250 kg à 6 km/h.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 200 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 35 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 3360 kg à 4 km/h et 2800 kg à 6 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 5600 kg.
Roue 250 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 90 mm de longueur avec un alésage d'essieu de 30 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 3600 kg et des capacités dynamiques de 2160 kg à 4 km/h ou 1800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 400 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 400 mm et une largeur de bande de 100 mm, avec un moyeu d'une longueur de 120 mm et un alésage d'axe de 40 mm de diamètre, équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue offre une capacité de charge statique maximale de 6400 kg et des capacités de charge dynamique de 3840 kg à 4 km/h et 3200 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles lourdes nécessitant mobilité et fiabilité.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de 60 mm et un moyeu d'une longueur de 60 mm, avec un alésage d'axe de 30 mm de diamètre équipé d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 2800 kg et des capacités de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h et 1400 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles lourdes nécessitant une résistance élevée et une excellente durabilité.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de 100 mm, avec un moyeu d'une longueur de 120 mm et un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 4400 kg et des capacités de charge dynamique de 2640 kg à 4 km/h et 2200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 400 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 90 mm de longueur avec un alésage d'axe de 40 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 5000 kg et des capacités dynamiques de 3000 kg à 4 km/h et 2500 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 250 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, montée sur un moyeu en fonte d'une longueur de 62 mm et équipée d'un roulement à billes de précision avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 2800 kg et des capacités de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h et 1400 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 150 mm, une largeur de bande de roulement de 80 mm, un alésage d'axe de 35 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 90 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 3600 kg à 4 km/h ou 3000 kg à 6 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique maximale de 6000 kg.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle présente un diamètre de 200 mm, une largeur de bande de roulement de 80 mm, un alésage d'axe de 40 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 90 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 5400 kg à 4 km/h et 4500 kg à 6 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 9000 kg.
Roue 250 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de roulement de 80 mm, un diamètre d'alésage d'axe de 50 mm et une longueur de moyeu de 90 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 6600 kg à 4 km/h et 5500 kg à 6 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 11000 kg.
Roue 300 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 300 mm, une largeur de bande de roulement de 80 mm, un diamètre d'alésage d'axe de 50 mm et une longueur de moyeu de 90 mm. Sa capacité de charge statique atteint 13000 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique est de 7800 kg à 4 km/h et de 6500 kg à 6 km/h.
Roue 300 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 90 mm de longueur avec un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 4000 kg et des capacités de charge dynamique de 2400 kg à 4 km/h et 2000 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Avantages des roulettes très résistantes
Les roues extra-robustes sont conçues pour les applications exigeantes où chaque roue doit supporter de manière fiable plus de 1 500 kg tout en démarrant, en roulant et en dirigeant de manière prévisible, changement après changement de vitesse. Nos roues sont fabriquées avec des matériaux renforcés et des composants robustes, garantissant des performances durables, même dans les environnements les plus difficiles. Pour optimiser les performances, associez la roue à un boîtier de roulettes de même valeur et assurez-vous que le concept essieu/moyeu et les conditions du sol sont correctement adaptés. Les roulettes extra robustes TENTE offrent de nombreux avantages clés :
Capacités de charge très élevées — Les corps de roue, les moyeux, les bandes de roulement et les concepts de roulements sont conçus pour supporter des poids extrêmes sans déformation excessive. La charge finale admissible dépend du système de roulettes complet et du montage correct, deux éléments essentiels pour atteindre la capacité et la stabilité nominales.
Durabilité optimisée — Les composants robustes résistent à l'usure causée par les sols rugueux, les seuils et les cycles de service arrêt-démarrage. Lorsque des charges de choc sont présentes, des choix de roulements appropriés contribuent à préserver les performances au fil du temps.
Valeur de cycle de vie accrue — Les roulements dotés d'options d'étanchéité de protection et d'une lubrification appropriée contribuent à maintenir un fonctionnement fluide entre les intervalles de maintenance, ce qui favorise la disponibilité. La combinaison d'une longue durée de vie et d'une facilité de déplacement contribue à réduire le coût total de possession dans les applications exigeantes.
Types de roues ultrarésistantes
Roues en polyuréthane très résistantes
Les roues en polyuréthane très résistantes offrent une très faible résistance au roulement et une résistance élevée à l'usure sous des charges constantes. Ils conviennent parfaitement aux longs cycles, aux cycles de démarrage et d'arrêt répétés et aux sols industriels lisses. Notre série FTP est un exemple de roues en polyuréthane très résistantes. Ils combinent une bande de roulement en polyuréthane moulé, un corps de roue en fonte et un roulement à billes de précision. Les roues FTP sont disponibles dans différents diamètres, la plus petite capable de supporter statiquement plus de 1 500 kg étant de 150 mm. Dans leur configuration la plus grande (500 mm), ils sont capables de supporter de manière statique des charges allant jusqu'à 8 000 kg par roue, soit 4 000 kg à 6 km/h et 4 800 kg à 6 km/h.
Roues en Polyamide très résistantes
Les roues en polyamide très résistantes sont sélectionnées lorsque la capacité de charge maximale et la stabilité dimensionnelle priment sur la protection du sol et le confort acoustique. Le Polyamide tolère des charges très élevées et offre une surface de course dure et précise. Cependant, les utilisateurs doivent s'attendre à une pression de surface plus élevée et à des déplacements plus bruyants par rapport aux matériaux plus souples. Parmi notre sélection, les roues MOP constituent un exemple remarquable. Ils combinent un corps de roue et une bande de roulement robustes entièrement en polyamide avec un roulement à billes de précision. Les diamètres des roues vont de 100 mm à 400 mm, différents diamètres de moyeu étant disponibles. Dans leur configuration la plus large, les roues MOP sont capables de supporter des charges statiques allant jusqu'à 9 000 kg par roue.
Domaines d'application des roues à roulettes très résistantes
Les roulettes extra-robustes sont utilisées partout où des charges utiles extrêmes, de longs cycles de service et des manœuvres précises sont essentiels. Dans les domaines de l'intralogistique et de la distribution, ils prennent en charge les solutions de transport lourd et les flux à haut débit dans les opérations des revendeurs de matériel. Dans les applications de machines et d'ateliers telles que la construction de machines, la construction de conteneurs et les équipements de transport, ils résistent aux sols rugueux et aux fréquents cycles d'arrêt-démarrage. Les applications automobiles vont des chariots de production et de plate-forme aux environnements OEM automobiles, où un contrôle prévisible et des capacités de charge élevées permettent de maintenir les flux de matériaux à temps, en associant chaque roue à un boîtier de roulettes et à un concept de roulement adaptés à l'application spécifique.