Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse, et mesure 100 mm de diamètre. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant un blocage complet de la rotation et du pivotement.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3477PVO100P30-13
EAN
4031582305593
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 4 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1,02 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
246 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
123 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
35 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Alpha
3470PVO100P30-13

La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation simplifiée. Le châssis en tôle d'acier lourde intègre un roulement à billes double rangée assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse d'un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, les systèmes logistiques, la construction de machines, les équipements de transport, les roll-conteneurs et les établis professionnels.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Alpha
3470PVO100P30-13

La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation simplifiée. Le châssis en tôle d'acier lourde intègre un roulement à billes double rangée assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse d'un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, les systèmes logistiques, la construction de machines, les équipements de transport, les roll-conteneurs et les établis professionnels.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg