Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et des roulements rouleaux, offrant un diamètre de 160 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3477PJR160P63
EAN
4031582305487
Numéro de matériau S4
990038758
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2,16 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
334 mm
Déport
60 mm
Rayon d'encombrement
167 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Alpha
3470PJR160P63

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et robustesse.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Alpha
3478PJR160P63

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Alpha
3470PJR160P63

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et robustesse.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Alpha
3478PJR160P63

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg