Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour divers équipements de transport industriels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
4688IFP200P63
EAN
4031582366082
Numéro de matériau S4
990829107
Core attributes
Type
Roulette fixe
Largeur totale
117 mm
Capacité de charge à 4 km/h
450 kg
Capacité de charge à 6 km/h
360 kg
Capacité de charge statique
900 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2,94 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
117 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Tôle d’acier, forte charge
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
67 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris / non marquant
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sûre sur sols mouillés et glissants
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Verrouillage directionnel optimisé
Blocage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Pare-pieds
Foot Protection Ø200

Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,75 kg, cette pièce offre une robustesse adaptée aux applications professionnelles tout en maintenant une masse raisonnable pour faciliter la manipulation et l'installation sur les systèmes de roulage existants.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre combine un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Roulette pivotante 200 mm
Roulette pivotante 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 200 mm pour une hauteur hors tout de 240 mm. La capacité de charge dynamique atteint 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1000 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 240 mm. La capacité de charge dynamique atteint 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 900 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 200 mm. La hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre combine un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Roulette pivotante 200 mm
Roulette pivotante 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 200 mm pour une hauteur hors tout de 240 mm. La capacité de charge dynamique atteint 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1000 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 240 mm. La capacité de charge dynamique atteint 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 900 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 200 mm. La hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg