Roue 160 mm
Novatech
Numéro de commande :
199835312
EAN:
4031582329544
Réf. produit :
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Documents
- TENTE_Kappa_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Entertainment_FR_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_FR_TFR.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_FR_TRI.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_FR_TFR.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- TENTE_Delta_Product_information_FR.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_FR_TFR.pdf
- Product_brochure_Omikron_FR.pdf
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à 4 km/h et 440 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1100 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, la construction automobile OEM, et les équipements de transport lourds.
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
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur