Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Galea stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse inoxydable. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5087YGM125P30-10
EAN
4031582355611
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
162 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,58 kg
Nom du produit
Galea stainless
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
10 mm
Housing
Forme de la chape
Capotée
Matériau
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène, conducteur d’électricité
Bandage
Caoutchouc thermoplastique, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Moyeu lisse, inoxydable
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
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
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
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
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
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Galea stainless
5080YGM125P30-10

La roulette pivotante Galea stainless est équipée d'une fixation par trou central et d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polypropylène, conducteur d'électricité, avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité, et un moyeu lisse, inoxydable. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur totale de 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Galea stainless
5081YGM125P30-10

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse inoxydable pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi que les chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Galea stainless
5080YGM125P30-10

La roulette pivotante Galea stainless est équipée d'une fixation par trou central et d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polypropylène, conducteur d'électricité, avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité, et un moyeu lisse, inoxydable. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur totale de 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Galea stainless
5081YGM125P30-10

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse inoxydable pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi que les chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg