Roulette pivotante 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355536
Réf. produit :
5080YGM125P30-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Galea stainless est équipée d'une fixation par trou central et d'un boîtier en polyamide avec roulement pi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Galea stainless est équipée d'une fixation par trou central et d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polypropylène, conducteur d'électricité, avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité, et un moyeu lisse, inoxydable. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur totale de 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.
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
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)