Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de 50 mm, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 2400 kg et des capacités dynamiques de 1440 kg à 4 km/h et 1200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
FTP 250x50-Ø30 HL60
EAN
4031582331059
Numéro de matériau S4
199838765
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1200 kg
Capacité de charge statique
2400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
6,28 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
30 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
special-features-image
Caractéristiques spéciales