Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, proporcionando una rotación suave y duradera incluso en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, con un diámetro de 80 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8470UAO080P30-13 BURDEOS
EAN
4031582441895
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
84 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
108 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso total
0.78 kg
Nombre del producto
Alpha stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
13 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Acero Inoxidable, pesado
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
169 mm
Desplazamiento
44.5 mm
Radio de giro
84.5 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
30 mm
Diámetro
80 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 80 mm
Maxtech
UAO080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

El aro Maxtech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.

Uso ligero
80 mm
Uso ligero
80 mm
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Alpha stainless
8477UAO080P30-13 BURDEOS

La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, proporcionando una rotación suave y duradera incluso en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, con un diámetro de 80 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

Uso ligero
80 mm
108 mm
Uso ligero
80 mm
108 mm