Ruedas para Muebles y Aros
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de giro suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 180 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros de medicación, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, así como carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un sistema de conexión mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 120 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros médicos y equipos especializados.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 75,5 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones que requieren maniobrabilidad. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg, proporcionando una excelente relación entre rendimiento y durabilidad para equipos médicos, mobiliario de oficina y aplicaciones industriales ligeras.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de giro suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 180 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros de medicación, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, así como carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un sistema de conexión mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 180 kg, ofreciendo una excelente relación entre rendimiento y durabilidad para aplicaciones profesionales exigentes.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un Agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y confiable. La carcasa fabricada en Polipropileno incorpora un Vástago giratorio Espiga que proporciona un movimiento de giro suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura de Goma termoplástica, complementada por un Cojinete liso con Separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 75,5 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones que requieren maniobrabilidad. La capacidad de carga dinámica alcanza 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg, proporcionando un rendimiento confiable en diversas condiciones de uso.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones que requieren maniobrabilidad en espacios reducidos. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 120 kg, proporcionando la versatilidad necesaria para múltiples aplicaciones en entornos hospitalarios, de oficina y industriales.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y precisa. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de giro suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 120 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros médicos, equipos de diagnóstico y sistemas de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y precisa. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 120 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros de medicación, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, así como carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 65 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 68 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 180 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles, hospitales, muebles multimedia, carros de medicación, residencias, carros de enfermería, sillas de oficina, muebles de oficina, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y confiable. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de giro suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones especializadas. La capacidad de carga dinámica alcanza 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 180 kg, proporcionando un rendimiento robusto y confiable para equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones que requieren maniobrabilidad. La capacidad de carga dinámica alcanza los 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 180 kg, proporcionando una excelente relación entre rendimiento y durabilidad para equipos médicos, mobiliario de oficina y aplicaciones industriales ligeras.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 65 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 68 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas y rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, mobiliario hospitalario y de oficina, carros de medicación y enfermería, así como equipos de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador, y tiene un diámetro de 65 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 68 mm. La capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 80 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas y rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, mobiliario hospitalario y de oficina, carros de medicación y enfermería, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador, y tiene un diámetro de 65 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 68 mm. La capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 80 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas y rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles diversos, hospitales, muebles multimedia, carros de medicación, residencias de ancianos, carros de enfermería, sillas y muebles de oficina, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 65 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 68 mm, optimizada para aplicaciones que requieren un perfil compacto. La capacidad de carga dinámica alcanza los 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg, siendo ideal para carros de anestesia, mesillas de noche, equipos médicos como arcos en C y escáneres, carros de catering, muebles de oficina y hospitalarios, y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un sistema de conexión mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 65 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 68 mm, optimizada para aplicaciones que requieren un perfil compacto. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg, siendo ideal para carros de anestesia, mesillas de noche, equipos médicos como arcos en C y escáneres, carros de catering, muebles de oficina y hospitalarios, y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un sistema de conexión mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros de medicación, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, así como carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un sistema de conexión mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros de medicación, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, así como carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 65 mm. Las dimensiones del conjunto alcanzan una altura total de 68 mm. La capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, equipos médicos como arcos en C y escáneres, carros de catering, muebles de oficina, carros de medicación y limpieza profesional, entre otros usos hospitalarios y de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un sistema de conexión mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros de medicación, equipos médicos y sistemas de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad y funcionalidad óptimas.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad y funcionalidad óptimas.
Rueda giratoria Rueda 55 mm
La rueda giratoria Rueda Anika está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y confiable. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 55 mm y una altura total de 57 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Es ideal para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, hospitales, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, sillas de oficina y muebles de oficina.