Accessory
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Accessory |
---|---|
Rango de temperatura (mínimo) | 0 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 0 °C |
Peso total | 0.12 KG |
Ajuste
La fijación expansiva (mínimo) | 21.5 mm |
---|---|
La fijación expansiva (máxima) | 24 mm |