Ruedas de alta calidad
Nuestra serie
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, así como una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero muy pesada que garantiza máxima resistencia y durabilidad. La rueda incorpora un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 900 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte industriales.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un desplazamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento duradero y suave. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido y está equipada con rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, así como una capacidad de carga estática de 800 kg. Es ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido y está equipada con rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1100 kg. Es ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, así como una capacidad estática de 700 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, así como una capacidad de carga estática de 600 kg. Ideal para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, incorporando rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un mecanismo giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero muy pesada que garantiza máxima resistencia estructural. La rueda incorpora un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte industriales.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda cuenta con un cuerpo de aluminio y banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece dimensiones compactas optimizadas. La capacidad de carga dinámica alcanza 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1000 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento duradero y suave. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido y está equipada con rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido y está equipada con rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1400 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un rendimiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 290 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece dimensiones compactas optimizadas para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 800 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte especializados.