Ruedas con freno
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 290 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 700 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Sus aplicaciones incluyen camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un expansor sintético cuadrado como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 75 mm y la altura total del conjunto alcanza los 103 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 55 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 110 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un expansor sintético cuadrado como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para una excelente capacidad de carga. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 138 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un expansor sintético, redondo como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza, sin marcas, y está equipada con rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Agila está equipada con una espiga con anillo de agarre, con collarín para una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza, sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un rendimiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 72 mm. La capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática llega hasta 80 kg. Esta rueda es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm que asegura un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una fijación de espiga sólida redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa fabricada en chapa de acero mediana incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Sus aplicaciones incluyen camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un expansor sintético, redondo como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza, sin marcas, y está equipada con rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 138 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un expansor sintético cuadrado como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 103 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un expansor sintético redondo como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 103 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un expansor sintético cuadrado como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 103 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un expansor sintético, redondo como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un expansor sintético, cuadrado como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un expansor sintético redondo como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un expansor sintético redondo como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un expansor sintético cuadrado como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un expansor sintético redondo como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un expansor sintético, cuadrado como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 162,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, mobiliario y expositores de tienda.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas con frenos
Las ruedas con frenos están diseñadas para proporcionar una movilidad segura y un control preciso al combinar un movimiento suave con mecanismos de bloqueo confiables. Diseñados con materiales duraderos y sistemas de frenado integrados, garantizan la estabilidad y la seguridad cuando es necesario, tanto en movimiento como cuando están parados.
Las ruedas TENTE con frenos ofrecen varias ventajas:
Mayor seguridad: el mecanismo de bloqueo detiene los movimientos inesperados, lo que le brinda tranquilidad y estabilidad.
Bloqueo seguro: garantiza que su aplicación permanezca segura en su lugar cuando sea necesario, evitando cualquier movimiento no deseado.
Mayor eficiencia: una aplicación segura conduce a un entorno de trabajo más seguro y productivo, lo que permite flujos de trabajo más eficientes.
Durabilidad: las ruedas TENTE están diseñadas para soportar cargas pesadas y un uso frecuente sin comprometer la confiabilidad.
Tipos de mecanismos de frenado con ruedas
En términos profesionales, el mecanismo de freno suele denominarse mecanismo de bloqueo. Hay varios tipos de mecanismos de bloqueo para las ruedas, cada uno de los cuales ofrece beneficios únicos para diferentes necesidades:
Freno de Aro
El freno de rueda es un bloqueo del pedal operado manualmente que evita el movimiento indefinido de la rueda y, al mismo tiempo, permite que la rueda gire libremente. Este mecanismo de bloqueo es ideal para aplicaciones, como una estación de trabajo o un carro, que necesitan permanecer inmóviles pero que también requieren un movimiento fácil.
Bloqueo direccional
Un mecanismo de bloqueo direccional permite bloquear el eslabón giratorio y, al mismo tiempo, permitir que la rueda giratoria gire. Ideal para mejorar la dirección en las curvas, así como para moverse en línea recta durante largas distancias.
Bloqueo total
Esto bloquea tanto la rueda como la carcasa giratoria, impidiendo todo movimiento de la rueda. Un bloqueo total es perfecto para los equipos que necesitan un soporte seguro.
Bloqueo centralizado
Un cierre centralizado permite el bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca de accionamiento central. Un mecanismo de cierre centralizado puede combinarse con ruedas de bloqueo direccional y total, así como con un mecanismo de freno de rueda. Bloqueo direccional combinado para mejorar la dirección en las curvas, así como el movimiento en línea recta a largas distancias. También cuenta con un cierre total para bloquear simultáneamente la rueda y una carcasa giratoria para una posición segura.
Bloqueo intermitente
La cerradura intermitente se activa cuando se coloca algún peso sobre la rueda. En la mayoría de los casos, este mecanismo de bloqueo evita el movimiento al detener la operación hasta que se retire la carga. Los frenos intermitentes se utilizan con frecuencia para aplicaciones como sillas de oficina u otros muebles.
Campos de aplicación de las ruedas con frenos
Las ruedas con frenos se utilizan en una amplia gama de industrias y proporcionan movilidad y estabilidad cuando es necesario. En un entorno industrial, por ejemplo, ayudan a mover maquinaria pesada y carros de transporte, a la vez que garantizan que permanezcan en su lugar de forma segura durante la operación. Los equipos médicos, como las camas de hospital y los soportes intravenosos enrollables, dependen de ellos para lograr un movimiento suave y un cierre firme cuando está parado. En un entorno logístico, permiten que aplicaciones como los carros de recolección y las jaulas antivuelco sean maniobrables y seguras al cargar o descargar mercancías. Los espacios comerciales y minoristas se benefician de ellas en las unidades de visualización y las estaciones de trabajo móviles, ya que ofrecen flexibilidad y evitan movimientos no deseados. Incluso en muebles y aplicaciones para el hogar, se encuentran en sillas de oficina, muebles multimedia y unidades de almacenamiento, lo que facilita las tareas diarias. Independientemente del sector, las ruedas de freno ofrecen el equilibrio perfecto entre movimiento y control, lo que mejora la seguridad, la eficiencia y la comodidad.