- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
-
Ruedas por Tipo de Rodamiento
Ruedas por Tipo de Rodamiento
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 32 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, ligera y equipada con Una Carrera de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro, montada sobre Cojinete liso con Separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 32 mm y una altura total de 42,5 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 20 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 40 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en Armarios de herramientas, Bancos de trabajo y Equipos de transporte, donde se requiere movilidad en espacios reducidos.
Rueda giratoria Rueda 38 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta está equipada con una Placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, ligera y cuenta con Una Carrera de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro, incorporando un Cojinete liso con Separador tubo separador para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 38 mm y una altura total de 50,5 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 25 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 50 kg. Es ideal para aplicaciones en Armarios de herramientas, Bancos de trabajo y Equipos de transporte donde se requiere movilidad eficiente en espacios reducidos.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, ligera y equipada con Una Carrera de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro, montada sobre Cojinete liso con Separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 66 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Ideal para aplicaciones en Armarios de herramientas, Bancos de trabajo y Equipos de transporte donde se requiere movilidad en espacios reducidos.
Rueda giratoria Rueda 32 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, ligera y equipada con Una Carrera de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura de Goma termoplástica, montada sobre Cojinete liso con Separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 32 mm y una altura total de 42,5 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Ideal para aplicaciones en Armarios de herramientas, Bancos de trabajo y Equipos de transporte donde se requiere movilidad en espacios reducidos.
Rueda giratoria Rueda 25 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, ligera y equipada con Una Carrera de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura de Goma termoplástica, montada sobre Cojinete liso con Separador tubo separador, con un diámetro de 25 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 86 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 70 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 140 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en Armarios de herramientas, Bancos de trabajo y Equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada con rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, garantizando una durabilidad excepcional bajo cargas intensivas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda soporta una carga dinámica de 600 kg a 4 km/h o 480 kg a 6 km/h, y una carga estática máxima de 1200 kg. Ideal para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, equipada con cojinete liso y un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y eficiente. El diámetro de la rueda es de 250 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 290 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1600 kg.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones incluyen un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática es de 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico sin marcas vulcanizado, montado sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 900 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento duradero y suave. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un rendimiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática es de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1400 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La rueda giratoria rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso, y tiene un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 290 mm. La capacidad de carga dinámica es de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.